Set standard di collegamento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Lamiera di collegamento standard 12, acciaio
Speciale vite a testa tonda simile a ISO 7380-M12x30, acciaio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.003.35 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 70 g |
Unita di consegna | 1 set |
Coppia di serraggio, zincato | Mzinc. = 80 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M10 | Longueur du filetage: 25 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M12 | Longueur du filetage: 30 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: KH8 | Longueur du filetage: 55 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 35 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181568
Set standard di collegamento
Su richiesta