Set standard di collegamento


Variante scelta
Set standard di collegamento 8 ESD, unilaterale (0.0.673.00)
Set standard di collegamento 8 ESD, unilaterale
0.0.673.00
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Lamiera di collegamento standard 8, acciaio, zincato
Vite a testa tonda speciale ESD simile a ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.673.00
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 19 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 25 Nm

Descrizione

Il set standard di collegamento 8 ESD collega due profilati 8 ad angolo retto garantendo un’elevata resistenza allo spostamento e alla torsione. La lamiera di collegamento in acciaio zincato fa presa nella scanalatura su un lato garantendo in tal modo un posizionamento a prova di torsione. L’altra scanalatura rimane libera. La speciale vite rompe lo strato isolante anodizzato consentendo il contatto antistatico sicuro dei profilati.
Per il fissaggio viene praticata una filettatura nel foro centrale del primo profilato. Il secondo profilato richiede un foro di montaggio e viene collegato in maniera fissa.
A differenza di altri connettori, quelli standard sporgono in misura minima nella scanalatura. Il set standard di collegamento 8 è disponibile con protezione antirotazione che si ingrana su entrambi i lati, con lamiera di collegamento accorciata su un lato e ausilio di centraggio (K) compatto. Le varianti lasciano libere una o entrambe le scanalature dei profilati di alluminio.
Per dissipare la carica elettrostatica, i set standard di collegamento 8 sono disponibili anche in versione antistatica.
Grazie alla protezione antirotazione asimmetrica del set standard di collegamento 8, unilaterale, una scanalatura resta libera. Così è possibile realizzare intelaiature di profilati con una scanalatura continua libera in cui inserire elementi piani.
La lamiera di collegamento modificata consente inoltre di sfalsare i profilati affinché terminino a filo compresa la calotta.

Istruzioni di montaggio

Montaggio con lato frontale del profilato a filo
Montaggio con calotta del profilato a filo

Varianti

Ordinare per

Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  5Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M6Thread length:  14
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M8Thread length:  20
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M10Thread length:  25
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M12Thread length:  30
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  KH8Thread length:  55
Line:  8Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M8Thread length:  35

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181568