Unità di foratura, supporto di foratura

0.0.465.88


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.465.88
AntistaticoNo
Pesom = 3 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

L’unità di foratura si può azionare con un’usuale trapano a mano attualmente in commercio e utilizzato in Europa (⌀ 43 mm). Si consiglia una macchina con regolazione elettronica dei giri, scorrimento destra/sinistra e cambio a due velocità.
L’unità di foratura è un dispositivo per la lavorazione dei profilati. Poiché il fissaggio dell’unità di foratura avviene direttamente sul profilato da sottoporre a lavorazione, essa si può impiegare in modo particolarmente semplice anche su costruzioni di profilati già esistenti.
L’unità di foratura dei profilati consente di eseguire i fori di passaggio di collegamenti standard, i fori filettati di testa per collegamenti standard, nonché i fori graduati dei collegamenti universali nei profilati delle serie 5, 6 e 8.
Per ogni serie di componenti è necessario uno speciale set di adattamento. Ne consegue che si possono esegui-re lavori di foratura dei profilati per svariate ulteriori applicazioni.
Il supporto di foratura viene fissato alle scanalature del profilato semplicemente tramite un bloccaggio con leva di tensionamento dell’eccentrico.
L’avanzamento avviene per mezzo di un volantino. Per favorire la spinta di ritorno è stata montata una molla respingente. La profondità del foro può essere limitata mediante un apposito arresto di profondità regolabile.
Per ricavare fori filettati nei fori centrali del profilato nel-la direzione della lunghezza, sulla piastra di adattamento viene fissata una squadra con cui si colloca l’unità di foratura sul lato frontale dei profilati.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
84661038