Dati tecnici
Materiale incluso
Blocco di attacco, acciaio, nero
Inserto dentato catena, acciaio, nero
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x55, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 985-M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.463.46 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 300 g |
| Carico mass. | Fmax. = 1400 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il blocco di attacco viene fissato alla slitta e l’inserto dentato inserito nella catena. Dopo la collocazione della slitta sulla guida si procede con l’avvitamento dei componenti tra loro.
In presenza di carichi elevati è necessaria un’ulteriore spinatura (spina cilindrica ISO 2338-⌀ 6 mm) del blocco di attacco. La posizione delle spine cilindriche è stabilita grazie ai fori predisposti ⌀ 5,5 mm.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Codice tariffa doganale
84313900