Set universale di collegamento
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Connettore universale 8, GD-Zn
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.92 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 41 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Coppia di serraggio, zincato | Mzinc. = 25 Nm |
Descrizione
L’inserimento successivo e lo spostamento del profilato sono possibili in qualsiasi momento. Il connettore universale in pressofusione di zinco richiede un foro di montaggio.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 12 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200