item
Login
Carrello
  • SHOP
  • Online Tool
  • CATEGORIE
  • ASSISTENZA
  • SOCIETÀ
Login
Carrello
  1. SHOP /
  2. Cabine macchina /
  3. Elementi di comando e montaggio
Elementi di comando e montaggio
Elementi di comando e montaggio

Elementi di comando e montaggio

Gli elementi di comando, le prese di rete e le scatole da incasso nella misura modulare M45 si inseriscono in posizione senza difficoltà nella canalina portacavi dei profilati XMS. Le unità listello multimediale offrono prese Schuko e porte USB con funzione di carica. Utilizzando la spina modulare insieme alle prolunghe è possibile collegare gli uni agli altri listelli multipresa e lampade.

19 Risultati
Unità listello multimediale
Unità listello multimediale
2 Varianti
Inserto per listello multimediale
Inserto per listello multimediale
3 Varianti
Unità listello multimediale FI
Unità listello multimediale FI
0.0.633.95
Set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale
Set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale
0.0.655.27
Listello multipresa
Listello multipresa
2 Varianti
Supporto universale
Supporto universale
7 Varianti
Prolunga presa-spina
Prolunga presa-spina
2 Varianti
Fermaglio a vite - XMS
Fermaglio a vite - XMS
0.0.652.72
Connettore
Connettore
4 Varianti
Presa 33° M45
Presa 33° M45
3 Varianti
Adattatore di fissaggio per elementi 22 mm
Adattatore di fissaggio per elementi 22 mm
0.0.691.55
Adattatore M45
Adattatore M45
2 Varianti
Pulsante 22 mm
Pulsante 22 mm
3 Varianti
Porta etichetta 22 mm
Porta etichetta 22 mm
0.0.714.20
Etichetta 27x18
Etichetta 27x18
0.0.714.21
Interruttore di spegnimento/arresto di emergenza 22 mm con sblocco mediante rotazione
Interruttore di spegnimento/arresto di emergenza 22 mm con sblocco mediante rotazione
0.0.691.53
Selettore 60° 22 mm
Selettore 60° 22 mm
0.0.691.54
Elemento di contatto
Elemento di contatto
2 Varianti
Connessione di terra del profilato colonna di installazione, zincato
Connessione di terra del profilato colonna di installazione, zincato
0.0.663.49
item
Le vostre idee hanno valore.®
Prodotti
Shop Prodotti item Novità
Soluzioni
Configuratori Applicazioni
Assistenza
item Academy Contatto diretto vendite Glossary
Novità
Blog Fiere
Informazioni legali Protezione dei dati Condizioni generali
© item Industrietechnik GmbH 2025