Sospensione di sicurezza


Variante scelta
Sospensione di sicurezza 8/6 (0.0.627.78)
Sospensione di sicurezza 8/6
0.0.627.78
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Sospensioni di sicurezza con viti acciaio, zincate
2 Ganci di sostegno, acciaio, zincati
2 Squadre di sostegno, acciaio, zincate
8 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8
8 Viti di sicurezza M6x12, acciaio inox
4 Viti di sicurezza M8x16, acciaio, inox
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.627.78
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 912 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Conforme alla Direttiva Macchine e incredibilmente comoda: la sospensione di sicurezza per i pannelli delle recinzioni di protezione.
Un solo operatore potrà montare pannelli realizzati con intelaiature di profilati della serie 6 o 8 sui profilati di sostegno 8: basta agganciarli sotto, farli oscillare sopra e bloccarli tramite la vite di sicurezza. Facile ed efficiente!
Per il montaggio di un pannello intelaiato in profilati serie 6 o 8 è sufficiente l’utilizzo di un solo Set Sospensione di sicurezza 8/6 o 8/8.
Le brugole antimanomissione offrono molto di più di quanto richiesto dalla Direttiva Macchine: una chiave speciale (0.0.627.48) consente di azionare le sospensioni, evitando in tal modo qualsiasi accesso non autorizzato ai punti pericolosi.
Il principale punto di forza delle sospensioni di sicurezza: la struttura in acciaio. A prova di rottura anche in caso di forti urti. Questa è la competenza item nelle questioni di sicurezza!
La vite di sicurezza trattenuta: basta inserirla nella scanalatura del profilato e avvitarla.

Varianti

Ordinare per

zweite Baureihe:  8
zweite Baureihe:  6

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024190