Sedia da lavoro in PU
Dati tecnici
Materiale incluso
Imbottitura, schiuma poliuretanica integrale
Base a quattro razze, alluminino
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.639.92 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 21.7 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Capacità di carico max. | M = 125 kg |
Descrizione
tecnica di seduta con regolazione dell’inclinazione (ampiezza dell’angolo di regolazione: 35°) per una seduta attiva ed eretta (meccanica sincronizzata)
profondità di seduta regolabile (intervallo di regolazione: 50 mm)
altezza e inclinazione dello schienale regolabili (intervallo di regolazione: 80 mm); area di appoggio delle spalle assottigliata per una libertà di movimento ottimale, impugnature morbide
seduta e schienale con imbottitura in PU resistente all’abrasione e lavabile
adattamento automatico al peso del corpo (versione ESD)
molla di sicurezza a gas con ampio intervallo di regolazione
piede in alluminio lucido, diametro: 700 mm
Sono disponibili 2 versioni:
sedia da lavoro in PU per postazioni di lavoro con seduta e ruote bloccabili in funzione del peso per pavimenti industriali, regolazione dell’altezza di seduta da 430 a 590 mm
sedia da lavoro alta in PU (sedia da bancone) per postazioni di lavoro con seduta o in piedi, con piedini di regolazione scorrevoli, regolazione dell’altezza di seduta da 580 a 830 mm
anello poggiapiedi cromato con superficie antiscivolo, regolabile in altezza in continuo con chiusura rapida
su richiesta, entrambe le versioni sono disponibili con scarico elettrostatico ESD
Entrambe le versioni possono essere dotate di
braccioli in PP, circolari, poggiabraccio regolabile in altezza (intervallo di regolazione: 70 mm) e in larghezza (intervallo di regolazione: 40 mm), su richiesta disponibile anche in versione con scarico elettrostatico ESD
Il prodotto migliore con l’assistenza migliore: 5 anni di garanzia!
Varianti
Ordinare per
| Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: X | |
| Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: ✓ | |
| Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: X | |
| Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
94013900