Staffa di scorrimento


Variante scelta
Staffa di scorrimento D30 330 (0.0.658.76)
Staffa di scorrimento D30 330
0.0.658.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Staffe di scorrimento 330, acciaio, inox
2 Sezioni di tubo flessibile, CR, nero
l = 330 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.76
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 348 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Predisporre i contenitori non è mai stato così semplice: i contenitori per carichi ridotti scivolano lungo l’ultimo tratto di un percorso di trasporto sulle staffe di scorrimento D30 e vengono trattenuti in modo sicuro dalla battuta integrata. Sono disponibili staffe in acciaio adatte ai contenitori con una profondità di 200, 300 e 400 mm nella direzione di trasporto.
Le staffe di scorrimento D30 si montano in pochi istanti. Basta agganciarle tra due tubolari (profilati). Le estremità superiori del filo in acciaio possono essere guidate intorno ai supporti per rulliera con larghezza di 40 mm già avvitati. Questo consente di integrare un punto di prelievo ad angolo anche in un secondo momento.
La lunghezza delle staffe di scorrimento si adatta alle dimensioni delle casse di trasporto. Le estremità superiori del filo in acciaio sono trattenute da un tubo flessibile di collegamento aggiuntivo che evita movimenti laterali.

Varianti

Ordinare per

Link length:  220
Link length:  330
Link length:  440

Downloads

Dati CAD

“Staffa di scorrimento D30 330” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73262000