Elemento di trascinamento per porta scorrevole


Variante scelta
Porta scorrevole 8 40x40, trascinatore (0.0.717.36)
Porta scorrevole 8 40x40, trascinatore
0.0.717.36
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Lamiere di trascinamento, acciaio, zincato
2 Fermi, zinco pressofuso
4 Smorzatori, EPDM
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.717.36
MomentoM = 8 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 136 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40 può essere costituita da una singola porta mobile e da un segmento fisso. In questo caso, l’area di apertura massima è pari al 50 percento della larghezza totale.
L’azionamento può avvenire con la serratura per porta scorrevole 8 40x40 (0.0.723.87) che funge anche da maniglia. In alternativa è anche possibile utilizzare una maniglia item e il chiavistello magnetico 8 per porta scorrevole (0.0.718.40).
Nel caso di una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40, per ottenere un’area di apertura ampia è possibile prevedere tre segmenti di porta mobili. In questo caso, l’area di apertura massima è pari al 66 percento della larghezza totale.
Una porta scorrevole senza segmento fisso può essere azionata da destra e da sinistra. A tal fine, sul segmento anteriore della porta viene utilizzata una serratura porta scorrevole 8 (0.0.715.40) e sulla porta scorrevole posteriore viene utilizzata una serratura porta scorrevole 8 40x40 (0.0.723.87) in combinazione con il profilato di intelaiatura 8 40x40 (0.0.707.73).
In alternativa, la porta può essere azionata con le maniglie item e il chiavistello magnetico 8 per porta scorrevole (0.0.718.40).
Utilizzando due elementi mobili e due elementi fissi, l’apertura di una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40 può avvenire in posizione centrale. L’area di apertura massima è pari al 50 percento della larghezza totale.
Le due porte scorrevoli possono essere chiuse con la serratura porta scorrevole 8 (0.0.715.40). In alternativa, la porta può essere azionata con le maniglie item e il chiavistello magnetico 8 per porta scorrevole (0.0.718.40).
Il trascinatore per porta scorrevole 8 4x40 consente di comandare contemporaneamente diversi segmenti di porta scorrevole realizzati con i profilati 8 40x40. Quando la porta anteriore viene spostata, la porta scorrevole posteriore la segue automaticamente. Gli ammortizzatori integrati garantiscono uno scorrimento dolce in entrambe le direzioni di movimento.
Vengono inseriti due trascinatori (in alto e in basso) per ciascun segmento di porta.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Modèle:  Profilé d’encadrement 8 32x18
Modèle:  Profilé 8 40x40

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098