Set di guida per porta a scorrimento orizzontale


Variante scelta
Set componenti guida per porte scorrevoli 8 (0.0.406.66)
Set componenti guida per porte scorrevoli 8
0.0.406.66
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Componenti guida (2 x destra, 2 x sinistra), POM, neri
4 Piastrine di copertura, POM, nere
8 Viti svasate DIN 7991-M5x12, acciaio, zincati
8 Inserti filettati, acciaio, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.406.66
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 58 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set componenti guida per porte scorrevoli 8 consente la costruzione di porte scorrevoli mediante elementi piani privi di intelaiatura, utilizzando come guida la scanalatura del profilato 8. Una scanalatura può fungere da guida per un massimo di due porte scorrevoli.
Per ogni porta scorrevole è necessario un set componenti guida per porte scorrevoli 8. Il fissaggio dei singoli componenti guida avviene a mezzo di due viti svasate DIN 7991-M5x12. Gli elementi piani aventi spessore superiore a 5 mm devono venire fissati con viti svasate DIN 7991-M5x16.
Secondo le necessità di impiego, i componenti guida possono essere avvitati dall’interno o dall’esterno.
Possono essere inserite, a scelta, 1 o 2 ante scorrevoli in una scanalatura di profilato 8.
Gli elementi scorrevoli nella propria posizione terminale costituiscono risp. una battuta e/o un trascinatore della seconda porta.
Il peso massimo ammesso di una porta corrisponde a 10 kg.

Varianti

Ordinare per

Connection type:  Profile / profile
Connection type:  Surface / profile

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097