Sistema per serratura 6-8 per porta


Variante scelta
Serratura per porta scorrevole (0.0.458.34)
Serratura per porta scorrevole
0.0.458.34
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Inserto serratura, acciaio, idoneo per cilindro di serratura standard
2 Dadi flangia M4, acciaio, zincate
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.458.34
AntistaticoNo
Pesom = 812 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il sistema di chiusura 6-8 consente l’utilizzo di serrature incassate reperibili in commercio a norma DIN 18251 (con dimensioni della spina di 65 mm) e blocchetti sagomati di sistemi di chiusura. È indicato per la chiusura di porte a battente e scorrevoli realizzate in profilati della serie 6 o 8, anche combinando profilati di entrambe le serie. Non è necessario modificare il telaio del profilato affinchè quest’ultimo possa alloggiare il sistema di chiusura.
Le viti, che a porta chiusa sono nascoste, impediscono uno smontaggio involontario del sistema di chiusura.

Grazie alle sue possibilità di fissaggio universali, il sistema di chiusura 6-8 può essere montato su porte fissate a destra o a sinistra, all’interno o all’esterno. La serratura si può scegliere a seconda della funzione desiderata e delle esigenze individuali.
Impiego del sistema di serratura 6-8 per la chiusura della porta scorrevole.

Varianti

Ordinare per

Variante de fermeture:  Serrure porte battante
Variante de fermeture:  Serrure porte coulissante

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090