Dati tecnici
Materiale incluso
Sostegno, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Serie | Serie D30 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso | m = 46.35 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il sostegno 30-50 per rulliera viene avvitato alla rulliera in acciaio o al binario di guida con le viti autoforanti in dotazione. Il binario di guida viene guidato in modo continuo e non deve essere liberato tramite taglio. La geometria è indicata sia per il binario di guida e 32 per rulliera in acciaio, sia per il binario di guida e 65 per rulliera in acciaio, più largo del precedente.
Per le rulliere senza binario di guida sono disponibili il sostegno D30 per rulliera in acciaio (0.0.647.10) e il sostegno D30 H22 per rulliera in acciaio (0.0.658.18).
Nota: in fase di posizionamento del sostegno è necessario assicurarsi che le viti si trovino tra i rulli e non entrino in contatto con essi. I binari di guida e 32 ed e 65 per rulliera in acciaio devono presentare la nuova geometria degli elementi di sostegno (dalla fornitura 5/2020).
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Lunghezza angolo X: 39 | Altezza/profondità Z: 33 | Misura Z: 33 mm | Larghezza libera (supporto): 36 | Altezza libera (supporto): 33 | |
| Lunghezza angolo X: 39 | Altezza/profondità Z: 22 | Misura Z: 22 mm | Larghezza libera (supporto): 36 | Altezza libera (supporto): 22 | |
| Lunghezza angolo X: 53 | Altezza/profondità Z: 13.5 | Misura Z: 13.5 mm | Larghezza libera (supporto): 50 | Altezza libera (supporto): 13.5 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 26.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098