Unità impilatrice D30


Variante scelta
Leva T2 per unità impilatrice D30 (0.0.707.17)
Leva T2 per unità impilatrice D30
0.0.707.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Leva T2 per unità impilatrice D30, acciaio, zincato
1 Set cuscinetto D30/D16-5 M6

Proprietà

Nr. articolo0.0.707.17
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 246.8 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Le soluzioni Karakuri/LCA consentono di ridurre il carico di lavoro dei collaboratori in fase di impilaggio e disimpilaggio dei contenitori per carichi ridotti. Le leve girevoli T1 e T2 per unità impilatrice D30 sono dotate di un’ampia superficie di appoggio per un arresto sicuro dei contenitori. Quando vengono azionate, le leve ruotano di lato rilasciando i KLT per il successivo utilizzo.
La leva T1 per unità impilatrice D30 e la leva T2 per unità impilatrice D30 sono identiche sotto il profilo funzionale ma speculari, per l’uso su lati opposti. Pertanto, per realizzare un’unità impilatrice/disimpilatrice sono necessarie entrambe le leve T1 e T2 per unità impilatrici D30.
Se sono necessari due punti di supporto sull’unità impilatrice, il foro libero può essere ampliato con un set cuscinetto D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) aggiuntivo. Il set cuscinetto permette di fissare le leve in una scanalatura 6 (ad esempio nel tubolare profilato 6 D30). Il set cuscinetto presenta due cuscinetti a rullini assiali e un cuscinetto a sfere radiale per un attrito ridotto e una maggiore sicurezza di processo. Il cuscinetto a lunga durata permette di rilasciare i contenitori senza fatica anche sotto carico.

Varianti

Ordinare per

Alignment:  Right
Alignment:  Left

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098