Staffa angolare per piedino di regolazione 8 D80, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.612.01
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.612.01 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Diametro | d = 80 mm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 363 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Al |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
76169910