Listello multipresa


Variante scelta
Listello multipresa a 5 vani con cavo di allacciamento (0.0.627.43)
Listello multipresa a 5 vani con cavo di allacciamento
0.0.627.43
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Alloggiamento, Al, anodizzato, naturale
5 Prese Schuko
Interruttore, luminoso, bipolare
Cavo di alimentazione 1,5 mm2, l = 2 m
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.627.43
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 670 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Robusto listello multipresa di qualità industriale per le vostre postazioni di lavoro. Un alloggiamento di alluminio circonda in modo antiurto 5 prese SchuKo e un interruttore luminoso omnipolare.
Allacciamento alla rete mediante cavo di allacciamento fisso o collegamento a spina modulare – il connettore intermedio presa-spina (0.0.417.45; max. 16 A) consente inoltre un collegamento diretto.
Possibilità di fissaggio alle scanalature dei profilati e a qualsiasi superficie: in piano, con i coprigiunti di fissaggio forniti. I set di fissaggio consentono inoltre un collegamento a 90° o 70° (particolarmente ergonomico). Essi sostituiscono pertanto i coprigiunto di fissaggio dei listelli multipresa.

Varianti

Ordinare per

Connecting Cable: 
Connecting Cable:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Codice tariffa doganale
85365080