Set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale

0.0.655.27


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Lamiere di adattamento, acciaio, zincato
4 Fermagli a vite, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-4,3, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.655.27
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 76 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Massima tenuta! Questo set di montaggio permette il fissaggio su misura ed estremamente resistente dei listelli multipresa e multimediali di item nella canalina portacavi integrata del profilato X 8 120x120 K56 – XMS. Subito dopo, la canalina può essere chiusa mediante il profilato di copertura 56 K.
In tal modo, è possibile fissare nei telai XMS sia listelli multipresa che attacchi ad elevata portata.
Indicato per il fissaggio del listello multimediale Multi (art. n. 0.0.631.56), del listello multipresa a 5 vani, con cavo di collegamento (art. n. 0.0.627.43) e del listello multipresa a 5 vani, con collegamento a spina di sistema (art. n. 0.0.627.44).
 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
Codice tariffa doganale
73269098