Piede regolabile 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Piedino di regolazione 8 160x160, acciaio, zincato
8 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
8 Rondelle 24x9,3x2-200HV, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.699.95 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.06 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Come profilato montante per la parete di protezione è possibile utilizzare il profilato 8 80x40 o il profilato 8 40x40. Il fissaggio di profilato e piedino di regolazione ha luogo avvitando il materiale di fissaggio fornito in dotazione nelle scanalature del profilato. Per l’ancoraggio al pavimento si consiglia di utilizzare due viti di ancoraggio SF 10x110, zincato (0.0.688.05).
I set di fissaggio inferiori possono essere montati in due modi. L’avvitamento nei fori passanti crea un rigido collegamento ad accoppiamento geometrico. L’utilizzo dell’asola permette un semplice allineamento dei montanti a piombo. I fissaggi a vite all’interno dell’asola rallentano una spinta lungo un percorso. Il carico d’urto viene assorbito in modo dinamico dalla resistenza di attrito. Le collisioni considerevoli possono essere individuate anche visivamente. Il pannello della recinzione di protezione può essere controllato per rilevare eventuali danni, eventualmente riparato con componenti di scorta e nuovamente fissato.
Grazie alla superficie zincata può essere utilizzato nelle pareti di protezione e divisorie antistatiche.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | Bauform: einseitig | Maß X: 44 | Maß Y: 240 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Bauform: beidseitig | Maß X: 48 | Maß Y: 160 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piede regolabile 8
* Indicazione obbligatoria


schwarz
verzinkt