Set coprigiunto 8
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Coprigiunti per profilato per gradino 320, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
8 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
4 Viti a testa svasata ISO 4017-M8x18, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.647.14 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Momento torcente | M = 25 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Maß X: 160 | |
Maß X: 240 | |
Maß X: 320 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Set coprigiunto 8
Su richiesta