Supporto universale
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.720.36 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
I cavi e i tubi flessibili vengono fissati in direzione longitudinale o trasversale rispetto alla scanalatura per mezzo delle fascette serracavi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: - | Winkellage: 0°...360° | Klettband: X | Schnellmontage: X | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: ✓ | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Winkellage: 0° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: grau | |
| Baureihe: LPS | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: grau |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097

schwarz




grau