Supporto universale


Variante scelta
Supporto universale 8, nero (0.0.494.52)
Supporto universale 8, nero
0.0.494.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.494.52
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 4 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Supporto universale 8 per un fissaggio particolarmente semplice di cavi su costruzioni di profilati della serie 8.
Le fascette serracavi consentono di fissare facilmente cavi, fili o tubi flessibili in posizione longitudinale o trasversale rispetto alla scanalatura.

Istruzioni di montaggio

Il supporto universale 8 viene inserito direttamente nella scanalatura del profilato senza ulteriori elementi di fissaggio e bloccato in questa posizione mediante una rotazione di 90°. A questo scopo si raccomanda l’utilizzo di una chiave a bocca esag. 17.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  6Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  8Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  -Angular position:  0°...360°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  XColour:  Black Black
Line:  8Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  Fast installation:  Colour:  Black Black
Line:  8Angular position:  Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Grey Grey
Line:  LPSAngular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Grey Grey

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097