Supporto universale


Variante scelta
Supporto universale 8 K, alloggiamento , grigio simile a RAL 7042 (0.0.710.64)
Supporto universale 8 K, alloggiamento , grigio simile a RAL 7042
0.0.710.64
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.710.64
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 7 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il supporto universale 8 K è un rapido fissaggio per cavi e tubi flessibili. Basta avvitarlo nella scanalatura 8. I cavi con diametro fino a 13 mm possono essere inseriti a pressione nell’alloggiamento senza difficoltà. I cavi più spessi devono essere infilati lateralmente. Per una sicurezza aggiuntiva, all’occorrenza è possibile utilizzare fascette serracavi.
Il supporto universale 8 K è un sistema in tre parti per coprire i cavi guidati lungo la scanalatura. Il supporto universale 8 K si fissa nella scanalatura 8. Successivamente il profilato coperchio 40x20 viene agganciato con la clip sull’intero percorso e i lati frontali vengono chiusi con le calotte. Così, con il minimo sforzo prende vita una canalina portacavi modulare compatta con aperture personalizzate per la fuoriuscita dei cavi.

Istruzioni di montaggio

Il supporto universale 8 K viene ruotato nella scanalatura 8 senza attrezzi e tiene senza avvitamento. Si consiglia di utilizzare quattro supporti per ogni metro.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  6Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  8Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  -Angular position:  0°...360°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  XColour:  Black Black
Line:  8Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  Fast installation:  Colour:  Black Black
Line:  8Angular position:  Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Grey Grey
Line:  LPSAngular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Grey Grey

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097