item
Supporto 8 240x80

Supporto 8 240x80


Visualizzare tutte le 2 varianti
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Filo metallico, acciaio, inox
1 Supporto per il filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
1 Rondella DIN 433-6,4
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6

Proprietà

Nr. articolo 0.0.624.31
Serie Postazioni di lavoro
Serie serie 8
Qualità nero simile a RAL 9005
ESD Antistatico = No
Peso m = 74 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Supporto per oggetti con diverse forme – due supporti per svariate possibilità.
Le staffe di supporto sono realizzate con cavo di acciaio inox

Varianti

Ordinare per

Colour:  Black Black
Colour:  Grey Grey

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000