item
Supporto per contenitori E 1200 F

Supporto per contenitori E 1200 F

0.0.650.35

Su richiesta

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Profilato per contenitori 8 80x40 1080 mm, alluminio, anodizzato
4 Set di collegamento automatici 8
2 Maschere di protezione per i set di collegamento automatici, PA-GF, grigie

Proprietà

Nr. articolo 0.0.650.35
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 2.6 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Tutti in fila. Utilizzare il supporto per contenitori è il modo più semplice per predisporre i materiali. Il profilato per contenitori è dotato di un supporto per tutte le comuni cassette a bocca di lupo con alette di fissaggio posteriori. L’inclinazione ergonomica di 7,5 o 15 gradi agevola un rapido prelievo della minuteria e migliora la visibilità del materiale. Senza inclinazione il profilato può essere utilizzato anche su entrambi i lati.Nota: i supporti per contenitore F sono indicati per i tavoli modello F mentre i supporti per contenitore E sono indicati per tutti gli altri modelli. La lettera W indica la possibilità di regolare l’angolo, mentre la lettera F indica il montaggio verticale.
La lunghezza indicata fa riferimento alla corrispondente larghezza del tavolo standard. I singoli componenti permettono di ottenere anche dimensioni personalizzate.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Codice tariffa doganale
84879090