Set di sincronizzazione M
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Flangia per set di sincronizzazione 8 40 M, Al
1 Copertura puleggia motrice 8 40 M, Al
1 Giunto elastico D16/d13, Al/acciaio/TPU
1 Giunto del mozzo di bloccaggio D16/D16, Al/TPU
1 Albero di trasmissione D14, acciaio, nero
1 Chiavetta DIN 6885-A-5x5x25, acciaio
1 Anello di posizionamento per nastro trasportatore 8 40, PA, ESD, nero
1 Sigillo di sicurezza e allerta per organi in movimento
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x8, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.727.05 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 528 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di sincronizzazione collega il riduttore, fissato a una trasmissione centrale con un set di fissaggio per motore M, alla puleggia motrice del secondo nastro trasportatore. Può essere fissato anche in un secondo momento.
Come albero di sincronizzazione è possibile utilizzare il tubolare D16x1,5, acciaio (0.0.664.14). Per una copertura sicura del tubolare D16x1,5 può essere usato il profilato di copertura per albero di sincronizzazione 8 40 (0.0.710.31).
Nota: il tubolare e il profilato di copertura per albero di sincronizzazione devono essere ordinati separatamente nella lunghezza desiderata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Wellendurchmesser: ø 14 mm | |
| Wellendurchmesser: ø 16 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090