Set di sincronizzazione M


Variante scelta
Set di sincronizzazione 8 40 M D13/D16 (0.0.727.04)
Set di sincronizzazione 8 40 M D13/D16
0.0.727.04
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Flangia per set di sincronizzazione 8 40 M, Al
1 Copertura puleggia motrice 8 40 M, Al
1 Giunto elastico D16/d13, Al/acciaio/TPU
1 Giunto del mozzo di bloccaggio D16/D16, Al/TPU
1 Albero di trasmissione D16, acciaio, nero
1 Chiavetta DIN 6885-A-5x5x25, acciaio
1 Anello di posizionamento per nastro trasportatore 8 40, PA, ESD, nero
1 Sigillo di sicurezza e allerta per organi in movimento
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x8, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.727.04
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 476 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di sincronizzazione 8 40 M D13/D16 serve per il funzionamento in parallelo di due nastri trasportatori con trasmissione centrale e motore AC D16.
Il set di sincronizzazione collega il motore, fissato a una trasmissione centrale con un set di fissaggio per motore M, alla puleggia motrice del secondo nastro trasportatore. Può essere fissato anche in un secondo momento.
Come albero di sincronizzazione è possibile utilizzare il tubolare D16x1,5, acciaio (0.0.664.14). Per una copertura sicura del tubolare D16x1,5 può essere usato il profilato di copertura per albero di sincronizzazione 8 40 (0.0.710.31).

Nota: il tubolare e il profilato di copertura per albero di sincronizzazione devono essere ordinati separatamente nella lunghezza desiderata.

Istruzioni di montaggio

Determinazione della lunghezza del tubolare LuR e del profilato di copertura per albero di sincronizzazione LuP in funzione della larghezza complessiva del nastro trasportatore LaG nonché della larghezza del singolo nastro trasportatore LaF.

Varianti

Ordinare per

Średnica wałka:  D14
Średnica wałka:  ø 16 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090