Profilato per alberi di sincronizzazione


Variante scelta
Profilato di sincronizzazione per albero scanalato VK14, naturale (0.0.463.57)
Profilato di sincronizzazione per albero scanalato VK14, naturale
0.0.463.57
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.463.57
Momento torcente mass.Mmax. = 28 Nm
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 4.77 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 9.52 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 7.17 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 6.68 cm4
Pesom = 1.29 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

I profilati di sincronizzazione per alberi scanalati servono a realizzare alberi di sincronizzazione con l’ausilio delle sezioni di alberi scanalati VK14 e VK32.
Con gli alberi di sincronizzazione è possibile collegare, e pertanto sincronizzare fra loro, componenti dinamici quali rinvii per cinghie dentate, azionamenti con vite a ricircolo di sfere, giunti o simili.
Attraverso l’impiego di sezioni di alberi scanalati di opportuna lunghezza è possibile trasmettere il momento di torsione ammesso dei rinvii per cinghie dentate.
Gli alberi vengono collegati ai profilati di sincronizzazione per alberi scanalati mediante accoppiamento geometrico. Per poter regolare l’angolo di torsione è necessario utilizzare un giunto di compensazione per alberi di sincronizzazione.
Il set di bloccaggio contiene tutti i componenti di fissaggio delle sezioni di alberi scanalati ad entrambe le estremità di un profilato di sincronizzazione per albero scanalato.
Tramite gli anelli di sostegno W si assicura l’albero di sincronismo in modo assiale tra gli elementi di comando.
Impiego di un albero di sincronismo per il collegamento di due rinvii per cinghie dentate.
La lunghezza della sezione di albero scanalato dipende dalla profondità di penetrazione minima (d), dalle dimensioni dei componenti dinamici collegati nonchè dallo strato d’aria fra i componenti rotanti e quelli fissi.
d = > 40 mm
I fori di montaggio per le viti di ancoraggio saranno praticati sulle tracciature perpendicolarmente all’asse del profilato.
Il serraggio delle viti di ancoraggio va eseguito attraverso i fori di montaggio preventivamente praticati.
Il numero di giri consentito dell’albero di sincronizzazione dipende dalla sua lunghezza.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Drive type:  spline shaft VK32
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Drive type:  spline shaft VK32
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Drive type:  spline shaft VK14
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Drive type:  spline shaft VK14

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Codice tariffa doganale
76042100