Dati tecnici
Materiale incluso
1 SystemMobil-Telaio senza ruote orientabili
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.646.59 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 30.3 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
I SystemMobil T sono disponibili con due diverse profondità del telaio, per aumentare il volume trasportabile e riporre anche pezzi molto lunghi. Ciascun ripiano portante ha una portata di 40 kg. Il peso complessivo massimo consigliato della merce trasportata è pari a 200 kg.
I SystemMobil T sono disponibili anche in versione antistatica.
Nota: insieme al telaio del SystemMobil è necessario ordinare anche le ruote orientabili adeguate alla propria applicazione.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
76042100