Set per colonna per tavolo 2 E HD
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 1,7 m
1 Unità di comando con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 3 m
1 Interruttore manuale, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altezza con cavo di alimentazione di 2 m
Istruzioni di montaggio
Nota tecnica
Tensione nominale: 230 V~ 50/60 Hz
Forza di sollevamento complessiva: 6.000 N
Mom. flettente ammesso
Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby din. 550 Nm, Mby din. 200 Nm
Velocità di sollevamento: max. 9 mm/s
Rapporto d’inserzione: 5%
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Grado di protezione: IP30 (colonne, interruttori manuali), IP20 (unità di comando)
Conformità: CE
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.701.52 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 26.5 kg |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -5 °C ... +40 °C |
| Conformità | CE |
| Tensione di alimentazione | 230V~ 50/60 Hz |
| Unita di consegna | 1 set |
| Velocità di spostamento massima | Vmax. = 9 mm/s |
| Corsa max. | Hmax. = 400 mm |
| Capacità di carico max. | F = 6000 N |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Le colonne per tavolo regolabili in altezza consentono a utilizzatori con diverse strutture fisiche di lavorare in posizione ergonomica e alternare senza difficoltà il lavoro seduti a quello in piedi.
Varianti
Ordinare per
| Alimentazione elettrica: 230V | |
| Alimentazione elettrica: 120V |
Downloads
Dati CAD
“Set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 230 V” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090
Set per colonna per tavolo 2 E HD
* Indicazione obbligatoria