Set di accoppiamento per profilato telescopico 8
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra di accoppiamento per profilato telescopico 8 80x40, GD-Zn, alluminio bianco
1 Calotta scorrevole per profil. telescop. 8 80x40, PP, nera
1 Calotta di copertura per profil. telescop. 8 80x40, PP, nera
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.608.57 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 250 g |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Ancho: 80 mm | |
Ancho: 40 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098
Set di accoppiamento per profilato telescopico 8
Su richiesta