Set di bloccaggio per profilato telescopico 8


Variante scelta
Set di bloccaggio profilato telescopico 8 80x40 (0.0.608.48)
Set di bloccaggio profilato telescopico 8 80x40
0.0.608.48
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Tassello scorrevole speciale 8 St M8, zincato
1 Perno filettato a gradini M8
1 Rondella ISO 7093-1 - 8 - 200 HV, zincata
1 Leva di bloccaggio M8, nera

Proprietà

Nr. articolo0.0.608.48
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 110 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Su richiesta, la lavorazione dei profilati telescopici per l’impiego del set o del perno di bloccaggio profilato telescopico viene eseguita dal proprio partner item locale.
Il profilato telescopico interno 8 80x40 (lungh. B), per essere inserito nel profilato telescopico montato, sfruttando al massimo dell’altezza H di sollevamento, deve essere più corto di 20 mm rispetto al profilato telescopico 8 80x40 (lungh. A).
Carico max. in direzione del profilato telescopico: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Varianti

Ordinare per

Larghezza:  40mm
Larghezza:  80mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098