Profilato telescopico interno 8 80x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.608.50 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 9.78 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 4.58 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 34.91 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 10.5 cm4 |
| Peso | m = 2.64 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 9.97 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 6.56 cm3 |
Descrizione
Il profilato telescopico 8 80x40 acquisisce la funzione di sostegno e di guida del profilato interno. Il profilato esterno può essere collegato frontalmente, direttamente ad una scanalatura del profilato, oppure mediante elementi di collegamento (ad es. snodo 8 80x40).
Il profilato telescopico interno scorrevole 8 80x40 viene fissato all’altezza desiderata mediante il set di bloccaggio per profilato telescopico 8 80x40 oppure viene bloccato a livello dei fori praticati in precedenza con l’ausilio del perno di bloccaggio per profilato telescopico 8 80x40.
Carico max. in direzione del profilato telescopico: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato telescopico interno 8 80x40
* Indicazione obbligatoria