Binario telescopico


Variante scelta
Binario telescopico 12,7x45,7 L450, estraibile soft close, zincato (0.0.729.89)
Binario telescopico 12,7x45,7 L450, estraibile soft close, zincato
0.0.729.89
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Binari telescopici  12,7x45,7 L450, estraibile soft close

Proprietà

Nr. articolo0.0.729.89
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Caricomax. 45 kg per coppia
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 1.347 kg
Temperatura ambiente (in azienda)+10 °C … +40 °C
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio
Durata di utilizzo50.000 cicli

Descrizione

Il binario telescopico 12,7x45,7 L450 estraibile soft close presenta una lunghezza del binario di 450 mm e una lunghezza di estrazione di 457 mm.
Il meccanismo di autochiusura ammortizzato (soft close) assicura una chiusura delicata e sicura dei cassetti. Il fermo integrato impedisce la riapertura involontaria del cassetto una volta chiuso.
I binari telescopici estraibili possono essere fissati ai profilati con scanalatura 5, 6 o 8 nonché agli elementi piani per realizzare cassettiere personalizzate o carrelli di servizio ergonomici con vassoi estraibili.
Per raggiungere i valori di carico massimi è necessario utilizzare le posizioni di fissaggio descritte nelle istruzioni di montaggio.

Istruzioni di montaggio

Per un rapido montaggio e smontaggio di soluzioni telescopiche, come vassoi o cassetti, i binari dispongono di un dispositivo di sgancio rapido frontale.
La regolazione a camme consente di registrare ulteriormente l’applicazione in senso verticale dopo il montaggio.

Varianti

Ordinare per

Carico:  max. 44 kg per coppiaLunghezza:  400 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  450 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  500 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  550 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  600 mm
Carico:  max. 44 kg per coppiaLunghezza:  650 mm
Carico:  max. 43 kg per coppiaLunghezza:  700 mm

Downloads

Dati CAD

“Binario telescopico 12,7x45,7 L450, estraibile soft close, zincato” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
83024200