Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro
1 Cavo in acciaio ⌀ 2,5 mm, acciaio, inossidabile
1 Protezione anticaduta: Cavo in acciaio ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile; dispositivo di fissaggio della fune metallica, acciaio, zincato
1 Moschettone, acciaio
1 Chiave a bocca 30, acciaio, zincato
Istruzioni di uso e montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.674.97 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 3.5 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84251900