Braccio orientabile per Toolpanel


Variante scelta
Braccio orientabile 8 370 leggero per Toolpanel (0.0.690.21)
Braccio orientabile 8 370 leggero per Toolpanel
0.0.690.21
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Braccio orientabile 8 370 con regolazione dell’altezza
1 Profilato 8 40x40 E
1 Profilato a piastra scanalata 8 400x14
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.690.21
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 5.15 kg
Carico mass.Fmax. = 80 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Massima personalizzazione! La combinazione tra toolpanel, braccio orientabile (doppio) e dispositivo di regolazione dell’altezza offre la massima libertà di organizzazione degli attrezzi nella postazione di lavoro.
Le 19 scanalature di sistema libere nella parte anteriore e posteriore del profilato a piastra scanalata largo 540 mm offrono tutto lo spazio per ganci, supporti, vaschette a incastro e tanto altro.
Il profilato a piastra scanalata è utilizzabile su entrambi i lati e può essere ruotato di 360° grazie al braccio orientabile. Così entrambi i lati del toolpanel possono essere utilizzati contemporaneamente. Infatti la parte anteriore e quella posteriore possono essere equipaggiate per operazioni diverse. Il braccio orientabile con regolazione dell’altezza permette di posizionare l’attrezzo nel rispetto dell’ergonomia di ciascun singolo collaboratore.
 
Fmax. = 80 N

Varianti

Ordinare per

Anzahl Gelenke:  3
Anzahl Gelenke:  2

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090