Viti flangiate a testa tonda
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.659.50 |
---|---|
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 40.83 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Varianti
Ordinare per
Rosca: M4 | Largo de rosca: 6 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 8 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 8 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 35 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 35 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 35 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 50 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 60 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 50 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 60 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181568
Viti flangiate a testa tonda
Su richiesta