Nastro trasportatore
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.718.11 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 468 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 50 m |
| Materiale | PUR/PET |
| Colore | nero |
Descrizione
Il nastro trasportatore viene fornito nella lunghezza desiderata con le estremità unite.
I nastri trasportatori in PUR ESD sono disponibili con diverse larghezze. In fase di ordinazione, controllare che le misure di nastro trasportatore, puleggia motrice e rullo di rinvio siano le stesse. Per un funzionamento sicuro e ad usura ridotta è necessario provvedere al necessario pretensionamento.
Suggerimento: item Engineeringtool è l’ideale per progettare il nastro trasportatore con tutti i dettagli in brevissimo tempo.
La circonferenza dei nastri trasportatori viene calcolata con la formula seguente.
Varianti
Ordinare per
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: Plastica (PA) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: Plastica (PA) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: TPU | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: TPU | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900
Nastro trasportatore
* Indicazione obbligatoria