Nastro trasportatore


Variante scelta
Nastro trasportatore PVC, non cumulabile -120, petrolio (0.0.706.14)
Nastro trasportatore PVC, non cumulabile -120, petrolio
0.0.706.14
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.14
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 242 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 50 m
MaterialePVC
Colorepetrolio

Descrizione

I nastri trasportatori non cumulabili in PVC presentano una superficie particolarmente robusta ad attrito statico elevato. Questo li rende particolarmente indicati per il flusso delle merci continuo, senza accumulo.
Il nastro viene fornito nella lunghezza desiderata con le estremità unite.
I nastri trasportatori in PVC sono disponibili in otto larghezze. In fase di ordinazione, controllare che le misure di nastro trasportatore, puleggia motrice e rullo di rinvio siano le stesse.
La circonferenza dei nastri trasportatori viene calcolata con la formula seguente.

Varianti

Ordinare per

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  120 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  160 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  200 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  240 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  320 mmInterasse:  640 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  400 mmInterasse:  800 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  120 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  160 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  200 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  240 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  320 mmInterasse:  640 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  400 mmInterasse:  800 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  Plastica (PA)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  Plastica (PA)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  120 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  160 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  200 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  240 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  320 mmInterasse:  640 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  400 mmInterasse:  800 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  TPUTipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  TPUTipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900