Tubolare D30x1,5 CFRP, antracite
0.0.644.75
20 6’000
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto non è più disponibile.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.644.75 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | antracite |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 1.34 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2.73 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.37 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1.37 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.24 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | CFRP |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0.91 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0.91 cm3 |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
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
39172900
Tubolare D30x1,5 CFRP, antracite
0.0.644.75
20 6’000
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto non è più disponibile.