Calotta per squadra
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.005.06 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 20 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Lunghezza: 20 | Larghezza: 26.87 | Dimensioni esterne: 20x20 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 5 | Lunghezza: 20 | Larghezza: 55.15 | Dimensioni esterne: 40x40 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 30 | Larghezza: 41 | Dimensioni esterne: 30x30 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 30 | Larghezza: 83.5 | Dimensioni esterne: 60x60 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 55.68 | Dimensioni esterne: 40x40 | Colore calotte: grigio | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 55.68 | Dimensioni esterne: 40x40 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 111.72 | Dimensioni esterne: 80x80 | Colore calotte: grigio | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 111.72 | Dimensioni esterne: 80x80 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 178 | Dimensioni esterne: 160x80 | Colore calotte: grigio | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 40 | Larghezza: 178 | Dimensioni esterne: 160x80 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 12 | Lunghezza: 60 | Larghezza: 83.2 | Dimensioni esterne: 60x60 | Colore calotte: nero | |
| Serie: 12 | Lunghezza: 60 | Larghezza: 168.8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Colore calotte: nero |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097


nero



grigio