Dati tecnici
Materiale incluso
1 Albero cuscinetto, acciaio, zincato
1 Guscio cuscinetto, Al, lucido
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato
1 Vite flangiata con testa a calotta M8x35, acciaio, zincato
1 O-ring DIN ISO 3601 7x2, NBR
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.681.92 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 97 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Fx = 200 N
Fz = 750 N
My = 15 Nm
Mz = 15 Nm
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
Codice tariffa doganale
84832000