Dati tecnici
Materiale incluso
1 Leva 70/45 per unità di sblocco D30 M6, acciaio, zincato
1 Set cuscinetto D30/D16-5 M6, acciaio
1 Piastra di fissaggio 80x72-5 M6, acciaio, zincato
1 Profilato 8 40x16-40, Al, naturale
1 Calotta 8 40x16, grigia
1 Molla di trazione 0,9x10x43, acciaio, inossidabile
1 Rullo D39,5-25
1 Distanziale cavo D17/D6-5, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
1 Rullo 8, distanziatore, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
2 Metà di multiblock D30
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934-M6-I8I, acciaio, zincato
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x35, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.713.22 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 623 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
La piastra di adattamento assicura una sporgenza della battuta dei contenitori di 8 mm in tutte le situazioni di montaggio. Quando viene azionata da un rullo o da una rampa, la leva ruota di lato liberando il percorso.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098