Unità filtro ventola 1200x600 

0.0.716.42


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

1 Involucro dell’unità filtro ventola 1200x600
1 Filtro principale dell’unità filtro ventola H14 - 1200x600
1 Prefiltro unità filtro ventola M5 - 500x500

Proprietà

Nr. articolo0.0.716.42
AntistaticoNo
Pesom = 32.32 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato
Materialealluminio, lucido
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

L’unità filtro ventola 1200x600 (0.0.716.42) viene posizionata sul listello angolare X 8 del sistema di intelaiatura, fissato sulla struttura del soffitto, senza essere avvitata. La guarnizione semicircolare in PU del filtro principale HEPA (0.0.712.76) garantisce una chiusura a tenuta d’aria, cosicché nell’area di lavoro giunge solo l’aria depurata. Per garantire l’elevata efficacia filtrante, durante il trasporto e il montaggio il filtro principale deve manipolato con la massima attenzione.
L’unità filtro ventola (0.0.716.42) si inserisce nella struttura del soffitto. Il filtro principale sostituibile H14 - 1200x600 (0.0.712.76) è dotato di due guarnizioni di tenuta.
Per mettere in funzione l’unità filtro ventola 1200x600 e comandarla senza difficoltà sono disponibili il set di avvio unità filtro ventola 230 V (0.0.715.83) e il set di installazione modulo a flusso 230 V (0.0.715.84). Il set di avvio contiene un cavo di collegamento a 230 V e un pannello di comando utilizzabile sia per accendere e spegnere l’unità filtro ventola, sia per controllare il flusso d’aria. Il set di installazione è provvisto anche di un listello multipresa con interruttore.
Un set di avvio unità filtro ventola 230V può controllare fino a dieci unità filtro ventola. Le FFU devono essere collegate con il cavo Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

Istruzioni di montaggio

L’unità filtro ventola è composta da un involucro, un prefiltro e un filtro principale. Tutti i componenti sono disponibili anche separatamente come ricambi.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22410190
eCl@ss 7.1
22410190
eCl@ss 8.0
22410190
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 11.0
22410190
UNSPSC 9.0
26111603
Codice tariffa doganale
84213925