Unità lineare GSF 6 60 TR 12x3
0.0.714.00
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.714.00 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 28.09 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 43.46 cm4 |
| Massa totale | m = m1 + H * m2 |
| Carico di esercizio massimo | Fx max = 250 N |
| Forza massima in direzione y | Fy max = 100 N |
| Forza massima in direzione z | Fz max = 75 N |
| Peso | m = 1.472 kg |
| Peso | m = 3.388 kg/m |
| Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0 kg/m |
| Rendimento | . = 0.4 |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 1.472 kg |
| Massa per mm di corsa | m2 = 3.388 g/mm |
| Velocità max. | Vmax. = 0.03 m/s |
| Ripetibilità | . = 0,5 mm |
| Corsa max. | Hmax. = 2800 mm |
| Coppia motrice max. | . = 1 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 1 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse y | My max = 5 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 6.5 Nm |
| Distanza di sicurezza | smin = 10 mm |
| Corsa | h = 3 mm/giro |
Descrizione
Il sistema completo esente da manutenzione può percorrere fino a 1.000 km e, grazie alle scanalature 6 del profilato portante in alluminio, è compatibile con il sistema dei componenti item.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090