Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.655.98 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.71 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 9.75 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 9.48 cm4 |
| Massa totale | m = m1 + H * m2 |
| Carico di esercizio massimo | Fx max = 150 N |
| Forza massima in direzione y | Fy max = 25 N |
| Forza massima in direzione z | Fz max = 50 N |
| Peso | m = 1.165 kg |
| Peso | m = 1.846 g/mm |
| Peso | m = 1.846 kg/m |
| Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0.023 kg/m |
| Rendimento | . = 1 |
| Velocità max. | Fino a 1 m/s |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 1.165 kg |
| Massa per mm di corsa | m2 = 1.846 g/mm |
| accelerazione max. | amax. = 3 m/s2 |
| Velocità max. | Vmax. = 1 m/s |
| Ripetibilità | . = 0,5 mm |
| Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 67 kg mm2 |
| Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 335 kg mm2/kg |
| Inerzia di massa per m di corsa | JH = 13.1 kg mm2/m |
| Corsa max. | Hmax. = 3860 mm |
| Coppia motrice max. | . = 3 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 0.4 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse y | My max = 2 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 1.25 Nm |
| Momento di attrito | . = 0.1 Nm |
| Distanza di sicurezza | smin = 27.5 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 2400 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 2100 mm |
| Corsa | h = 115 mm/giro |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 4.83 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 4.74 cm3 |
Descrizione
Anche l’azionamento a cinghia dentata e il rullo di rinvio presentano un design particolarmente compatto. Il tenditore della cinghia dentata è integrato nel rinvio. Le sue pulegge con cuscinetti a rulli garantiscono uno scorrimento silenzioso nel tempo. Il ritorno della cinghia dentata ha luogo all’interno della scanalatura del profilato.
Le dimensioni compatte e l’assenza di manutenzione fanno dell’unità lineare GSF 8 40 R10 una soluzione particolarmente efficiente. È l’ideale per tutte quelle applicazioni in cui occorre movimentare masse ridotte. Grazie al pratico albero cavo è possibile montare un giunto con mozzo flessibile, su entrambi i lati in base all’esigenza.
Nota: l’unità lineare GSF 8 40 R10 viene fornita come sistema completo pronto per il montaggio con la lunghezza di corsa desiderata. Per costruire unità personalizzate è possibile ordinare i componenti anche separatamente.
Percorso a carico max.: 1000 km
Max. Velocità: 1 m/s
A seconda della tipologia le guide di scorrimento tendono, soprattutto a bassa velocità e a carico elevato, ad uno scorrimento leggermente irregolare (effetto stick-slip). In taluni casi questo effetto viene accentuato da un forte pretensionamento della cinghia dentata. L’unità lineare GSF è consigliata per applicazioni soggette a carico verticale.
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090