Unità lineare KGT 6 60 P20

0.0.706.00

Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
configurazione
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.00
Serieserie 6
AntistaticoNo
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1.23 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 28.09 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 43.46 cm4
Massa totalem = m1 + H * m2
Carico di esercizio massimoFx max = 1000 N
Forza massima in direzione yFy max = 2000 N
Forza massima in direzione zFz max = 2000 N
Pesom = 3.253 kg
Pesom = 4.67 kg/m
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena)mlz = 0 kg/m
Rendimento. = 0.9
Velocità max.Fino a 1 m/s
Unita di consegna1 pezzo
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm)m1 = 3.253 kg
Massa per mm di corsam2 = 4.24 g/mm
accelerazione max.amax.  = 15 m/s2
Velocità max.Vmax. = 1 m/s
Ripetibilità. = 0,01 mm
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mmJ0 = 30.21 kg mm2
Inerzia di massa per kg di carico utileJN = 10.1 kg mm2/kg
Inerzia di massa per m di corsaJH = 43.1 kg mm2/m
Corsa max.Hmax. = 2600 mm
Coppia motrice max.. = 3.7 Nm
Momento massimo intorno all’asse xMx max = 15 Nm
Momento massimo intorno all’asse yMy max = 120 Nm
Momento massimo intorno all’asse zMz max = 120 Nm
Momento di attrito. = 0.2 Nm
Distanza di sicurezzasmin = 26 mm
Distanza tra gli appoggi con Fy max..  = 850 mm
Distanza tra gli appoggi con Fz max..  = 650 mm
Corsah = 20 mm/giro
Momento resistente, x-asseWx = 8.19 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 14.44 cm3

Descrizione

The distances S1 and S2 are built as follows:
S1: distance to the fixed bearing (13mm) + safety distance (Smin = 26mm) + n x spindle support (16mm)
S2: distance to floating bearing (11mm) + safety distance (Smin = 26mm) + n x spindle support (16mm)The safety distance of 26mm is in all variants the free area, in which e.g. during the reference motion procedure is driven.
Compatta, precisa e dinamica! L’unità lineare KGT 6 60 P20 riunisce in uno spazio minimo un azionamento con vite a ricircolo di sfere con corsa fino a 2600 mm e una robusta slitta.
Nelle applicazioni con corsa di lunghezza elevata, i supporti mobili della vite a ricircolo di sfere garantiscono scorrimento silenzioso e precisione senza perdita di dinamicità. Una codifica meccanica nella parte interna dell’asse assicura un supporto perfetto della vite a ricircolo di sfere dalla forma speciale indipendentemente dalla lunghezza di corsa e in qualsiasi posizione della slitta.
Con una dimensione di montaggio di soli 60x60 mm e due scanalature 6 sui fianchi, l’unità lineare KGT 6 60 si integra nelle strutture con estrema semplicità. Il passo della vite, di 20 mm per ciascun giro, consente una velocità massima di 1 m/s anche con corsa massima. L’accelerazione è pari a max. 15 m/s2.
La slitta si muove su due pattini a ricircolo di sfere con gioco di inversione minimo al cambiamento di direzione. Questo consente un posizionamento affidabile, con un’accuratezza di ripetibilità di 0,01 mm in presenza di una forza di avanzamento fino a 1000 N. Il potente azionamento con vite a ricircolo di sfere è quindi indicato anche come asse singolo per la movimentazione precisa di attrezzi e pezzi in lavorazione. In combinazione con ulteriori KGT 6 60, così come con altre unità lineari item, l’asse della vite a ricircolo di sfere permette la realizzazione di portali 2D e 3D precisi e robusti.
Una lamiera continua copre lo spazio interno, proteggendolo dalla sporcizia. La vite a ricircolo di sfere è pressoché esente da manutenzione e lubrificata a vita.
Le soluzioni plug and play consentono il collegamento di motori item da 40 mm e 60 mm senza lavorazioni meccaniche aggiuntive. Per l’utilizzo di altri azionamenti è disponibile il set di azionamento KGT 6 60 universale.
Con item MotionDesigner® per la selezione e la progettazione basta pochissimo tempo. Il software progetta l’intero sistema sulla base dell’attività di trasporto richiesta. L’unità lineare viene fornita come soluzione pronta per il montaggio nella lunghezza desiderata.
Una lamiera continua copre lo spazio interno, proteggendolo dalla sporcizia. La vite a ricircolo di sfere è pressoché esente da manutenzione e lubrificata a vita.
La scavatura della vite a ricircolo di sfere offre uno scorrimento silenzioso anche a velocità di rotazione elevate.
I set di azionamento plug and play KGT 6 60 SE 40 e SE 60 consentono il collegamento di motori item da 40 mm e 60 mm senza lavorazioni meccaniche aggiuntive.
Per il collegamento di altri motori con dimensioni di 60 x 60 mm è disponibile il set di azionamento KGT 6 60 universale.
――――――  con supporto
--------------  senza supporto
 D = numero di giri [1/min]
 L = lunghezza dell’albero [mm]
Numero di giri massimo della vite a ricircolo di sfere con e senza supporti KGT 6 60 P20
I supporti della vite a ricircolo di sfere mantengono pressoché costante la lunghezza massima della vite a ricircolo di sfere a sbalzo. Il numero di giri critico di 3000 min-1 è quindi costante per l’intero intervallo di corsa possibile.

Calcolo del carico

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84879090