Unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80
0.0.664.54
1 5’760
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.664.54 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Momento d’inerzia a torsione | It = 18.83 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 101.19 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 26.87 cm4 |
Massa totale | m = m1 + H * m2 |
Carico di esercizio massimo | Fx max = 620 N |
Forza massima in direzione y | Fy max = 2’400 N |
Forza massima in direzione z | Fz max = 1’600 N |
Peso | m = 7.745 kg |
Peso spec. lunghezza | m = 8.135 kg/m |
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0.215 kg/m |
Rendimento | . = 1 |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 7.745 kg |
Massa per mm di corsa | m2 = 8.135 g/mm |
accelerazione max. | amax. = 5 m/s2 |
Velocità max. | Vmax. = 2 m/s |
Ripetibilità | . = 0,5 mm |
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 1’844.3 kg mm2 |
Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 1’045.9 kg mm2/kg |
Inerzia di massa per m di corsa | JH = 224.3 kg mm2/m |
Corsa max. | Hmax. = 5’760 mm |
Coppia motrice max. | . = 20 Nm |
Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 40 Nm |
Momento massimo intorno all’asse y | My max = 64 Nm |
Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 96 Nm |
Momento di attrito | . = 1 Nm |
Distanza di sicurezza | smin = 12 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 600 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 1’400 mm |
Corsa | h = 203.2 mm/giro |
Momento resistente, x-asse | Wx = 25.29 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 13.44 cm3 |
Descrizione
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Codice tariffa doganale
84879090
Unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80
0.0.664.54
1 5’760
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria