Albero scanalato


Variante scelta
Albero scanalato VK14 (0.0.337.05)
Albero scanalato VK14
0.0.337.05
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Albero scanalato simile a DIN ISO 14-6x11x14, acciaio, C 45 k
Momento di resistenza polare: Wt = 210 mm3

Proprietà

Nr. articolo0.0.337.05
Momento torcente mass.Mmax. = 28 Nm
AntistaticoNo
Pesom = 0.926 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm

Descrizione

Utilizzabile per il collegamento rigido di elementi di trasmissione con mozzi scanalati.
E’ richiesto l’ingrassaggio nei punti di connessione con grasso multiuso o similari.
In combinazione con i rinvii delle cinghie dentate per la realizzazione di movimenti sincronizzati fino ad una distanza a.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 7.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Codice tariffa doganale
84831095