Viti flangiate a testa tonda


Variante scelta
Vite flangiata a testa tonda M5x16, zincato (8.0.003.18)
Vite flangiata a testa tonda M5x16, zincato
8.0.003.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo8.0.003.18
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 3.19 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio-10.9

Varianti

Ordinare per

Filetage:  M4Longueur du filetage:  6
Filetage:  M4Longueur du filetage:  8
Filetage:  M4Longueur du filetage:  10
Filetage:  M4Longueur du filetage:  12
Filetage:  M4Longueur du filetage:  14
Filetage:  M4Longueur du filetage:  16
Filetage:  M4Longueur du filetage:  18
Filetage:  M4Longueur du filetage:  20
Filetage:  M4Longueur du filetage:  22
Filetage:  M4Longueur du filetage:  25
Filetage:  M4Longueur du filetage:  30
Filetage:  M5Longueur du filetage:  8
Filetage:  M5Longueur du filetage:  10
Filetage:  M5Longueur du filetage:  12
Filetage:  M5Longueur du filetage:  14
Filetage:  M5Longueur du filetage:  16
Filetage:  M5Longueur du filetage:  18
Filetage:  M5Longueur du filetage:  20
Filetage:  M5Longueur du filetage:  22
Filetage:  M5Longueur du filetage:  25
Filetage:  M5Longueur du filetage:  30
Filetage:  M6Longueur du filetage:  10
Filetage:  M6Longueur du filetage:  12
Filetage:  M6Longueur du filetage:  14
Filetage:  M6Longueur du filetage:  16
Filetage:  M6Longueur du filetage:  18
Filetage:  M6Longueur du filetage:  20
Filetage:  M6Longueur du filetage:  22
Filetage:  M6Longueur du filetage:  25
Filetage:  M6Longueur du filetage:  30
Filetage:  M6Longueur du filetage:  35
Filetage:  M6Longueur du filetage:  40
Filetage:  M8Longueur du filetage:  10
Filetage:  M8Longueur du filetage:  12
Filetage:  M8Longueur du filetage:  14
Filetage:  M8Longueur du filetage:  16
Filetage:  M8Longueur du filetage:  18
Filetage:  M8Longueur du filetage:  20
Filetage:  M8Longueur du filetage:  22
Filetage:  M8Longueur du filetage:  25
Filetage:  M8Longueur du filetage:  30
Filetage:  M8Longueur du filetage:  35
Filetage:  M8Longueur du filetage:  40
Filetage:  M10Longueur du filetage:  16
Filetage:  M10Longueur du filetage:  20
Filetage:  M10Longueur du filetage:  25
Filetage:  M10Longueur du filetage:  30
Filetage:  M10Longueur du filetage:  35
Filetage:  M10Longueur du filetage:  40
Filetage:  M10Longueur du filetage:  50
Filetage:  M10Longueur du filetage:  60
Filetage:  M12Longueur du filetage:  20
Filetage:  M12Longueur du filetage:  25
Filetage:  M12Longueur du filetage:  30
Filetage:  M12Longueur du filetage:  40
Filetage:  M12Longueur du filetage:  50
Filetage:  M12Longueur du filetage:  60

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181568