Vite ad ancoraggio
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.689.07 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 45 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Momento torcente | M = 55 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Lunghezza filettatura: 60 | |
Lunghezza filettatura: 85 | |
Lunghezza filettatura: 130 | |
Lunghezza filettatura: 110 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Codice tariffa doganale
73181499
Vite ad ancoraggio
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.